カメラレンズ用NDフィルター OD 0.6 M39 x 0.5

×
商品コード #59-171 5-7営業日
×
- +
¥5,900
数量 1-9
¥5,900
数量 10+
¥5,600
製品情報ダウンロード
光学濃度 OD (平均):
0.6
有効径 CA (mm):
34.0
フィルターマウント:
M39 x 0.50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
ねじ込み部込みの厚さ (mm):
5.00
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
25
タイプ:
Mounted Imaging Filter
ブロッキング波長域 (nm):
400 - 700
枠厚 (mm):
5.2 ±0.3
補足:
AR Coating: MgF2
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
枠外径:
41.0 ±0.3
ねじ込み部込みの枠厚 (mm):
7

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
REACH 201:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 400-700nmで分光的にフラット
  • 均一ガラス: 吸収により透過を遮断
  • 撮像時の光量や露光制御用に

カメラレンズ用吸収型NDフィルターは、色的にはグレーで、カメラのセンサーに到達する光の量を減らします。可視域内での透過率は分光的にほぼフラットな特性のため、フィルター透過後のカラーバランスに影響を与えません。NDフィルターは、光量が多いためにレンズの絞りを絞って光量を落とす代わりに、絞りをより大きく開いて被写界深度を浅くすることができます。これにより、重要な情報を背景から切り離すことができます。偏光フィルターと比べた場合、カメラレンズ用吸収型NDフィルターは、極端な明るさの光を全体的に減光するのに理想的になります。フィルターを積み重ねることで、他の光学濃度 (OD) 値を実現することも可能です。すべてのカメラレンズ用枠付きフィルターは、それぞれの金枠の両端に同一規格の雄ネジと雌ネジが施されており、2枚一緒にねじ込むことができます。光学濃度は、例えば、0.6と0.9のOD値を持つフィルターを積み重ねると、1.5の濃度を作り出せます。光学密度 (OD) は、以下の式で透過率に関係しています:T = 10-OD x 100 = 透過率 (%)

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう