TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS マシンビジョン用フィルターマウント M25.5

M25.5 x 0.5 Mount for 25mm Diameter Filters, #65-800

×
商品コード #65-800 在庫あり
×
- +
¥7,300
数量 1-9
¥7,300
数量 10+
¥6,850
製品情報ダウンロード
有効径 CA (mm):
22.0
フィルターマウント:
M25.5 x 0.50
固定可能な素子の板厚 (mm):
6.5 Maximum
外径 (mm):
28.0
全厚 (mm):
9.90
構造:
Black Anodized Aluminum (6061-T6)
マウント:
M25.5 x 0.5 / M26.5 x 0.5 (Male Thread/ Female Thread)

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 25/25.4mm と 50/50.8mm径フィルターを保持するために特別にデザイン
  • 7mm厚までに対応
  • 当社の品揃え豊富な25mm or 50mm径フィルターからお選びください
  • フィルターを同ホルダーに事前に装着したエッジフィルターNDフィルターもラインナップ

TECHSPEC® マシンビジョン用フィルターマウントは、25/25.4mm と 50/50.8mm径フィルターを保持するためにデザインされ、当社のフィルター製品をイメージングシステム内に用いることを可能にします。お客様のアプリケーション的に独特な光学特性を持つバンドパスやエッジ、ノッチ、NDフィルターが必要であっても、当社の標準フィルターデザインのいずれかを用いて撮像用レンズの手前に容易に装着することを可能にします。本マウントは、7mmまでのフィルター厚に対応するよう特別にデザインされ、TECHSPEC 吸収型NDフィルターを複数枚重ねて独自の光学濃度を実現できます。ハードコート仕様のバンドパスフィルターでも、画像アプリケーション内に容易に実装できます。

M25.5用フィルターリング (#65-800)は、同規格のフィルターマウントを持つTECHSPEC® コンパクト固定焦点レンズに最適なアクセサリー製品です。これに対して、 M30.5用フィルターリング (#65-801)は、同規格のフィルターマウントを持つメガピクセル固定焦点レンズSchneider VIS-NIRレンズに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう