TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Hastings トリプレットレンズ 10 x 15 MgF2

×
商品コード #67-418 在庫あり
×
- +
¥15,100
数量 1-5
¥15,100
数量 6+
¥12,100
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
10.00 +0.0/-0.025
焦点距離 EFL (mm):
15.00
焦点距離公差 (%):
±2
バックフォーカス BFL (mm):
11.21
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
偏芯 (分):
<3
中心厚 CT (mm):
10.00
中心厚 A (mm):
8.00
中心厚 B (mm):
1.00
曲率半径 R1 (mm):
11.33
曲率半径 R2 (mm):
6.17
曲率半径 R3 (mm):
-6.17
曲率半径 R4 (mm):
-11.33
コバ厚 ET (mm):
7.67
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
1.5
開口数 NA:
0.33
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
面取り:
Protective bevel as needed
タイプ:
Achromatic Triplet Lens
波長域 (nm):
400 - 700

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

製品群全体の紹介

TECHSPEC® Hastings トリプレットアクロマティックレンズは、独自の3枚玉デザインにより、ディストーションフリーで、色の補正された観察を可能にします。コンピューター解析を導入してデザインされた本レンズは、糸巻き型の歪曲収差や色収差、そして球面収差の削減、或いは除去を行います。TECHSPEC® Hastings トリプレットアクロマティックレンズは、1枚の両凸レンズを凹メニスカスレンズ2枚で両側から挟み込んだ構成です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう