ブルーレーザー用非球面レンズ 0.66NA 2.54FL VIS

Lightpath® の更なる情報へ
×
商品コード #83-677 5-7営業日
×
- +
¥13,050
数量 1-10
¥13,050
数量 11+
¥11,450
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
4.00 ±0.015
焦点距離 EFL (mm):
2.54 @ 405nm
開口数 NA:
0.66
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面設計波長 (nm):
405
コーティング:
BBAR (350-600nm)
コーティングスペック:
Rabs <1.0% @ 350 - 600nm
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
有効径 CA (mm):
3.30
コバ厚 ET (mm):
0.77
中心厚 CT (mm):
1.82 ±0.05
Fナンバー:
0.76
面取り:
Protective bevel as needed
Lightpath レンズコード:
356300
タイプ:
Aspheric Lens
波長域 (nm):
350 - 600
作動距離 (mm):
1.55
共役距離:
Infinite

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

製品群全体の紹介

  • 405nmや488nm発振のLD用に最適化してデザイン
  • バイオメディカル装置や光ディスクアプリケーションに最適
  • 回折限界を実現するモールド非球面デザイン

ブルーレーザー用非球面コリメーターレンズは、バイオメディカル装置向けレーザーシステムの設計と導入を単純化する目的でデザインされています。フローサイトメトリーやイメージサイトメトリー、また蛍光検出や高密度光ディスクシステム向け装置にも最適です。本レンズは、前述の高性能アプリケーションに対する厳格な光学基準に適合するために設計・製造されます。どのレンズにも350~500nm の波長域で最適な透過特性が得られるマルチAR コートが付いています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう