TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS キャリブレーショングレード非球面レンズ 50 x 37.5

Calibration Grade Aspheric Lenses

×
商品コード #69-143 在庫処分品 5-7営業日
×
- +
¥91,800
数量 1-5
¥91,800
数量 6+
¥82,750
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.1
焦点距離 EFL (mm):
37.50 @ 587.6nm
開口数 NA:
0.66
バックフォーカス BFL (mm):
25.29 @ 587.6nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
非球面設計波長 (nm):
587.6
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
0.4λ
コーティング:
Uncoated
偏芯 (分):
≤1
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
有効径 CA (mm):
46.00
コバ厚 ET (mm):
2.69
中心厚 CT (mm):
19.40
Fナンバー:
0.76
面取り:
Protective bevel as needed
裏面側の形状:
Plano
タイプ:
Aspheric Lens
波長域 (nm):
330 - 2400
共役距離:
Infinite
パワー (ジオプター):
26.67

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 完全な計測試験データを提供
  • 精密グレード非球面
  • NA = 0.66 & 0.50 のレンズ

TECHSPEC® キャリブレーショングレード 非球面レンズは、標準品在庫販売する研磨非球面レンズ製品の中でも究極の性能と精密さを提供します。TECHSPEC ガラス非球面レンズよりも非球面形状誤差や表面品質、偏芯スペックを改善しており、研究開発やOEM用途でのインテグレーションに最適です。高NA設計の本製品は、微弱光検出システムの効率改善やコンパクトな光路システムを必要とするアプリケーションに理想的です。

どのレンズもシリアル番号化され、完全な計測試験データセットと共に発送されます。試験データセットには、Taylor Hobson社タリサーフを用いた表面形状測定データや球面の干渉縞データ、またレンズ直径や中心厚、偏芯の計測データが含まれます。なお特注設計の非球面レンズやコーティング、及び数量見積りは、別途ご連絡ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう