TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ゲルマニウム 非球面レンズ 25 x 25 3-5um AR

×
商品コード #68-246 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
- +
¥130,150
数量 1-5
¥130,150
数量 6+
¥104,150
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
焦点距離 EFL (mm):
25.00 @ 4000nm
開口数 NA:
0.50
バックフォーカス BFL (mm):
22.51
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
非球面設計波長 (nm):
4000
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
λ/6
コーティング:
BBAR (3000-5000nm)
コーティングスペック:
Ravg <3.0% @ 3 - 5μm
偏芯 (分):
≤5
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
有効径 CA (mm):
22.5
コバ厚 ET (mm):
2.32
中心厚 CT (mm):
3.45 ±0.10
Fナンバー:
1.00
面取り:
Protective bevel as needed
端面:
Diamond Turned
曲率半径 R2 (mm):
37.8
裏面側の形状:
Concave
タイプ:
Aspheric Lens
波長域 (nm):
3000 - 5000
共役距離:
Infinite

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 回折限界性能
  • 豊富なコーティングオプション
  • 光学設計データを開示可能
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください

TECHSPEC® ゲルマニウム 赤外 (IR) 非球面レンズは、中波や長波赤外域での広い波長帯にわたり、回折限界の集光性能を提供します。量子カスケードレーザーに代表される単色光源への使用に最適です。従来の標準的平凸レンズ製品に置き換わる高性能レンズとなります。平凸レンズと本非球面レンズの一点集光性能比較 (Fナンバー別) は、技術データの表を参照ください。

どのレンズにも、未コートと複数のBBARコーティングオプション (機能波長別) が選べます。未コートのゲルマニウムレンズは、その屈折率の高さから、外部透過率が50%未満にまで落ちてしまいます。未コートのレンズを選ぶ場合は、カスタムARコーティングを施す場合のみに限定して考える必要があります。BBARコーティングが付いたレンズは、95%超の高透過率を得ることができます。様々なOEMアプリケーションへのインテグレーションに最適です。なお特注デザインやコーティングのお問い合わせは、別途ご連絡ください。

技術情報

ARコート付きゲルマニウム

3mm厚のBBAR (3000 - 5000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (3000 - 12000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (8000 - 12000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう