TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ゲルマニウム IR ハイブリッド非球面レンズ 25 x 100

×
商品コード #68-267 在庫処分品 5-7営業日
×
- +
¥132,800
数量 1-5
¥132,800
数量 6+
¥106,250
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
焦点距離 EFL (mm):
100.00 @ 4000nm
開口数 NA:
0.13
バックフォーカス BFL (mm):
97.73
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
非球面設計波長 (nm):
4000
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
λ/6
コーティング:
BBAR (3000-5000nm)
コーティングスペック:
Ravg <3.0% @ 3 - 5μm
面精度, P-V (μm):
0.3
偏芯 (分):
≤5
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
有効径 CA (mm):
24.0
コバ厚 ET (mm):
2.23
中心厚 CT (mm):
2.50 ±0.10
Fナンバー:
3.85
面取り:
Protective bevel as needed
端面:
Diamond Turned
曲率半径 R2 (mm):
111
裏面側の形状:
Concave
タイプ:
Aspheric Lens
波長域 (nm):
3000 - 5000
共役距離:
Infinite

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 3~5μmの波長帯で色補正
  • 回折限界に近い集光性能
  • 光学設計データを開示可能
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください

TECHSPEC® ゲルマニウム IR ハイブリッド非球面レンズは、3~5μmの帯域内のどの単波長に対しても回折限界の集光性能が得られます。また3~5μmの全帯域で用いた場合には、回折限界に近い集光性能が得られます。イメージング用途やFTIRスペクトロメーター、また広帯域光源を利用したあらゆる中波IRアプリケーションへのインテグレーションに最適です。ゲルマニウムを硝材に用いた代表的な平凸レンズ、非球面レンズ、及びハイブリッド非球面レンズの一点集光性能比較 (Fナンバー別)は、技術データの表を参照ください。

どのレンズも、赤外照明で最も良く利用される3~5μmの波長において、95%レベルの高透過率を得ることができます。しかしながら、非球面上に施した回折光学面固有の問題により、設計波長帯のスペクトル末端側での全体透過率は低くなります。なお特注デザインやコーティングのお問い合わせは、別途ご連絡ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう