メッセージを残す
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
TECHSPEC® Laser Line Coated Aspheric Lenses
必要なものが見つかりませんか? 当社にお任せください!
在庫品オプティクスの迅速な二次加工からカスタムデザインまで、設計から試作、そして大量生産に至る光学系の構築をお手伝いいたします。今すぐ当社にお問い合わせください。
TECHSPEC® レーザーコート 非球面レンズは、高出力Nd:YAGレーザーアプリケーションにおいて性能を最大化するようデザインされています。高精度の非球面デザインは、球面収差を最小化してレーザースポットサイズを小さくし、面積当たりのエネルギーを維持します。TECHSPEC レーザーコート 非球面レンズは、最もポピュラーなNd:YAGレーザー波長用に最適化した高レーザー耐力の高性能コーティングを採用します。基板にUVグレード 合成石英ガラスを採用した本製品は、熱膨張にも高い耐性があります。