LIGHTPATH非球面レンズ 0.22NA 12.0FL

Lightpath® の更なる情報へ
×
商品コード #83-688 在庫処分品 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
- +
¥8,250
数量 1+
¥8,250
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
6.33 ±0.015
焦点距離 EFL (mm):
12.00 @ 633nm
開口数 NA:
0.22
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離公差 (%):
±1
非球面設計波長 (nm):
633
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
有効径 CA (mm):
5.20
コバ厚 ET (mm):
1.67
中心厚 CT (mm):
2.40 ±0.05
Fナンバー:
2.27
面取り:
Protective bevel as needed
Lightpath レンズコード:
354058
タイプ:
Aspheric Lens
波長域 (nm):
350 - 2400
作動距離 (mm):
10.600
共役距離:
Infinite

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

製品群全体の紹介

  • 小型モールド非球面レンズ設計
  • 従来のダブレットやトリプレットレンズに比べて性能を改善
  • レーザーツールや同計測システム用に最適

LightPath® レーザーツール用ガラス非球面レンズは、レベリングレーザーやレーザープロジェクター、レーザースキャナーやトラッカー、ガンサイトを始めとするレーザーダイオードを利用したツールや計測システムの様々なニーズを満たすためにデザインされています。非球面レンズ一枚のみの使用で、従来の球面レンズ複数枚で構成された光学系の必要性をなくします。これにより、よりコンパクトでロバストな設計を可能にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう