赤外用非球面レンズ 0.85NA 1.87FL 8-12um AR

Lightpath® の更なる情報へ
×
商品コード #66-566 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
- +
¥49,350
数量 1-10
¥49,350
数量 11+
¥43,500
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
5.50 ±0.015
焦点距離 EFL (mm):
1.87 @ 9500nm
開口数 NA:
0.85
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black Diamond™ BD-2 (Ge28Sb12Se60)
非球面設計波長 (nm):
9500
コーティング:
BBAR (8000-12000nm)
コーティングスペック:
Ravg <1.0% @ 8 - 12μm
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
有効径 CA (mm):
4.00
コバ厚 ET (mm):
2.24
中心厚 CT (mm):
3.00
Fナンバー:
0.58
面取り:
Protective bevel as needed
比重 (g/cm3):
4.68
波長別屈折率 @ 10μm:
2.6023
波長別屈折率 @ 14μm:
2.5843
波長別屈折率 @ 4μm:
2.6210
波長別屈折率 @ 5μm:
2.6173
Lightpath レンズコード:
390037
熱光学係数 dn/dT:
70 x 10-6/°C from -40° to +80°C (5 - 14 μm)
転移点 (°C):
285.00
タイプ:
Aspheric Lens
波長域 (nm):
8000 - 12000
作動距離 (mm):
0.72
共役距離:
Infinite

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

製品群全体の紹介

  • 1.8 - 12μmの波長域に機能
  • 豊富なコーティングオプション
  • マウントとアンマウントバージョン

LightPath® 中波&長波赤外 (IR) 用非球面レンズは、低コストなモールドデザインを採用し、ゲルマニウム基板の非球面レンズに対していくつかの主要なメリットがあります。dn/dTや熱膨張係数 (CTE) がゲルマニウムのそれよりも十分に小さく、温度変化による焦点距離の変位がより小さくなります。(100℃の温度で透過率が 20 – 30% 損失する) ゲルマニウムよりも高い動作温度で使用可能な本レンズは、量子カスケードレーザー用のコリメーターを始めとするアプリケーションやサーマルイメージング用アッセンブリ内の構成部品として用いることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう