TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS プラスチックハイブリッド非球面レンズ 25 x 30

TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses

×
商品コード #65-993 在庫処分品 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
- +
¥11,550
数量 1-24
¥11,550
数量 25+
¥8,800
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.10
焦点距離 EFL (mm):
30.00 @ 587.6nm
開口数 NA:
0.42
バックフォーカス BFL (mm):
25.82
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zeonex E48R
非球面設計波長 (nm):
587.6
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
有効径 CA (mm):
23.00
コバ厚 ET (mm):
3.6
中心厚 CT (mm):
7.30 ±0.10
Fナンバー:
1.2
面取り:
Protective bevel as needed
動作温度 (°C):
-30 to +70
曲率半径 R2 (mm):
120
裏面側の形状:
Convex
タイプ:
Aspheric Lens
波長域 (nm):
475 - 675
共役距離:
Infinite

環境規制対応状況

REACH SVHC (191物質):
RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 色補正したプラスチック非球面レンズ
  • 回折光学面により色収差の発生を最小化
  • 低コストのモールド成型デザイン

TECHSPEC® プラスチックハイブリッド非球面レンズは、回折限界デザインにより、広帯域光源による色収差の発生を取り除くことのできるモールド成型非球面レンズです。このハイブリッド非球面レンズは、イメージングや検眼アプリケーション、或いはチューナブルレーザーや広帯域/多波長光源との使用に最適です。非球面が球面収差を取り除く一方、同面に施された回折光学面は負の光学分散を与え、卓越した色収差補正を行います。

TECHSPEC® プラスチックハイブリッド非球面レンズは、TECHSPEC® 非球面アクロマティックレンズと同様の性能を持ちますが、同レンズにはない幾つかの利点があります。すべてプラスチックの一体成型でデザインされたハイブリッド非球面レンズは、比較可能な非球面アクロマティックレンズに比べて遥かに軽量です。またより高NAのデザインも選べます。しかしながら、プラスチックハイブリッド非球面レンズは、非球面上に施した回折光学面固有の問題により、非球面アクロマティックレンズに比べて全体透過率は低くなります。

本レンズは、2011年度 Prism Award の Optics and Optical Components 部門を獲得しました。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう