LightPath ガラス非球面レンズ 0.55NA 2.75FL IR

Lightpath® の更なる情報へ

Precision Molded Aspheric Lenses

×
商品コード #66-927 在庫あり
×
その他のコーティングオプション
×
- +
¥8,950
数量 1-10
¥8,950
数量 11+
¥7,900
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
4.50 ±0.015
焦点距離 EFL (mm):
2.75 @ 830nm
開口数 NA:
0.55
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離公差 (%):
±1
非球面設計波長 (nm):
830
コーティング:
BBAR (1050-1600nm)
コーティングスペック:
Rabs <1.0% @ 1050 - 1600nm
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
有効径 CA (mm):
3.6
コバ厚 ET (mm):
1.13
中心厚 CT (mm):
1.90 ±0.04
Fナンバー:
0.91
面取り:
Protective bevel as needed
Lightpath レンズコード:
355390
動作温度 (°C):
≤200
タイプ:
Aspheric Lens
波長域 (nm):
1050 - 1600
代表的用途:
Collimate or Focus Laser Light
作動距離 (mm):
2.16
共役距離:
Infinite

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

製品群全体の紹介

  • 球面収差を除去
  • 複数のコーティングオプションをラインナップ
  • 多様な開口数 (NA)

LightPath® Geltech™ 精密モールドガラス非球面レンズは、球面収差を除去し、様々なレーザーアプリケーションにおける一点集光やコリメート精度の改善に用いられます。低NAの精密モールドガラス非球面レンズは、ビーム形状を整形、或いは維持するようデザインされています。対する高NAレンズは、入射ビームの光をより多く集め、長距離照射時にもビーム強度を維持します。LightPath® Geltech™ 精密モールドガラス非球面レンズは、照準器システム、バーコードスキャナー、レーザーダイオードから光ファイバーへのカップリング、光データ記憶、或いはバイオメディカルレーザーを含むアプリケーション用に最適です。

レーザーオプティクス

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう