TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS シリコン非球面レンズ 25 x 12.5

×
商品コード #89-357 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
- +
¥89,900
数量 1-5
¥89,900
数量 6+
¥71,900
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.10
焦点距離 EFL (mm):
12.50 @ 4000nm
開口数 NA:
1.00
バックフォーカス BFL (mm):
10.70
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
非球面設計波長 (nm):
4000
非球面形状誤差, RMS @ 632.8nm:
λ/6
コーティング:
Uncoated
面精度, P-V (μm):
<0.3
偏芯 (分):
≤10
偏芯 (ETD) (μm):
<21.8
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
有効径 CA (mm):
22.5
コバ厚 ET (mm):
2.37
中心厚 CT (mm):
4.75 ±0.10
Fナンバー:
0.5
面取り:
Protective bevel as needed
端面:
Diamond Turned
曲率半径 R2 (mm):
87.361
裏面側の形状:
Concave
タイプ:
Aspheric Lens
波長域 (nm):
1200 - 7000
共役距離:
Infinite

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 回折限界性能
  • 低比重・低分散
  • 軽量化を求めるIRアプリケーションに最適
  • BBAR (1650-3000nm) か 中波赤外 (3000-5000nm) 用のAR コーティング付きをラインナップ

TECHSPEC® シリコン非球面レンズは、BBARやMWIR (中波赤外) アプリケーションに対して高性能で軽量なソリューションを提供し、価格が高めのZnSeや割れやすいゲルマニウム製のレンズに対する理想的な代替案になります。このレンズは、BBAR (1650-3000nm) かMWIR (3000-5000nm) の波長領域に向けて効率的な広帯域ARコーティング付きをラインナップします。TECHSPEC® シリコン非球面レンズは、温度変動や圧力変動をはじめ、過酷な環境の影響の多くに耐える機械的/熱的特性を有します。シリコンの比重はとても小さいため、この材料で作られたレンズは、防衛アプリケーションの多くに見受けられる軽量化を求めるシステムにも最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう