TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 合成石英製半球レンズ 3mm

合成石英製ボールレンズ

×
商品コード #67-395 在庫あり
×
- +
¥6,950
数量 1-10
¥6,950
数量 11+
¥5,500
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
3.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Uncoated
タイプ:
Half-Ball Lens
波長域 (nm):
200 - 2200
屈折率 nd:
1.458
曲率半径 R (mm):
1.50
曲率半径公差 (μm):
±2.5
真球度 (μm):
0.625
厚み公差 (μm):
±35
直径公差 (μm):
±2.5

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 卓越したUV透光性
  • 低熱膨張係数
  • ボール & ハーフボールオプション

TECHSPEC® 合成石英製ボールレンズ & 半球レンズは、200nmから2.2μmまでの高い透過率と低熱膨張係数により、紫外、可視、および近赤外スペクトルで厳しい要求が求められるボールレンズアプリケーションに最適にします。ボールレンズは、ファイバー、エミッター、およびディテクター間の信号カップリングの改善に広く用いられ、内視鏡やバーコードスキャニングアプリケーションでの対物レンズとしても用いられます。半球レンズは、取り扱いや実装を簡略化します。TECHSPEC 合成石英製ボールレンズ & 半球レンズは、合成石英基板を用いた未コートレンズです。0.50~8.00mmまでの直径でラインナップ。

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう