TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 平凹レンズ 50 x -100 NIR II

平凹レンズ

平凹レンズ

平凹レンズ 直径が 5mm 以上の当社のレンズであれば、全てレンズコバ面への墨塗り加工 (写真・右) の対応ができます。BBAR マルチコートのレンズの商品コードの末尾に、単純に「 -INK 」を加えることで指定いただけます。
×
商品コード #68-003 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
- +
¥8,950
数量 1-9
¥8,950
数量 10+
¥8,050
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.025
焦点距離 EFL (mm):
-100.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fナンバー:
2.00
コーティング:
NIR II (750-1550nm)
タイプ:
Plano-Concave Lens
波長域 (nm):
750 - 1550
バックフォーカス BFL (mm):
-103.3
中心厚 CT (mm):
5.00
中心厚公差 (mm):
±0.10
偏芯 (分):
<1
有効径 CA (mm):
49.00
コーティングスペック:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
コバ厚 ET (mm):
11.23
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
焦点距離公差 (%):
±1.00
曲率半径 R1 (mm):
-51.68
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

TECHSPEC® 平凹レンズ (NIR II マルチコート) は、レンズが負の焦点距離をもつようにして、平行な入射光線を曲げてレンズの出射面側から発散するようにデザインされています。本レンズは、その負の球面収差から、システム内の他のレンズによって生じる収差のバランスをとるのに用いることができます。平凹レンズは、画像の縮小、ビームの拡大、望遠鏡をはじめとする様々なアプリケーションに共通して用いられます。TECHSPEC 平凹レンズ (NIR II マルチコート) は、750から1550nmの範囲内で最善の性能を提供します。本レンズは、未コート, VIS-EXTMgF2VIS 0°VIS-NIRYAG-BBAR, あるいは NIR I のコーティングオプションもラインナップします。 

技術情報

N-BK7

3mm厚の未コートN-BK7 ウインドウのUV-NIRスペクトルでの典型透過率

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS 0°(425 - 675nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう