TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザーコート平凸レンズ 50 x 250 980nm AR

633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

×
商品コード #69-585 在庫処分品 お問い合わせ
×
その他のコーティングオプション
×
- +
¥3,300
数量 1+
¥3,300
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.025
焦点距離 EFL (mm):
250.00 @ 587.6nm
バックフォーカス BFL (mm):
246.74
コーティング:
Laser V-Coat (980nm)
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 980nm
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
4.94 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
2.50
曲率半径 R1 (mm):
129.21
有効径 CA (mm):
49
Fナンバー:
5.00
開口数 NA:
0.10
設計波長 DWL (nm):
980
タイプ:
Plano-Convex Lens
面取り:
Protective bevel as needed
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 980nm, 10ns

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 特定レーザー波長においてR <0.25% (一面当たり)
  • ダイオード, He-Ne, Nd:YAGレーザー光源用のコーティングをラインナップ
  • 他のコーティングオプションも使用可能: MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II
  • 405nm, 532nm, 633nm, 785nm, 980nm, 1064nm, 1310nm, 1550nm 用のVコートオプションを用意

TECHSPEC® 平凸レンズに、レーザー単波長用多層反射防止膜のVコートを施しました。特定のレーザー波長において、スループットが最大になるようデザインされており、He-Neやダイオード、Nd:YAGの低出力レーザー光源を利用したアプリケーションに最適です。特定レーザー波長における反射率は、最大0.25%未満 (レンズ一面当たり)のため、レンズ複数枚を用いたアプリケーションにおいても優れた透過特性を実現します。なお高出力レーザーアプリケーション用にデザインされたレーザーグレード平凸レンズは、こちらをご覧ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう