TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ゲルマニウム 平凸レンズ 25 x 35 3-12um AR

×
商品コード #87-945 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
- +
¥65,100
数量 1-5
¥65,100
数量 6+
¥52,100
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
焦点距離 EFL (mm):
35.00 @ 10.6µm
バックフォーカス BFL (mm):
34.25
コーティング:
BBAR (3000-12000nm)
コーティングスペック:
Ravg <5.0% @ 3 - 12μm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
偏芯 (分):
<3
中心厚 CT (mm):
3.00 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
2.25
曲率半径 R1 (mm):
105.14
有効径 CA (mm):
24
Fナンバー:
1.4
開口数 NA:
0.36
タイプ:
Plano-Convex Lens
面取り:
Protective bevel as needed
波長域 (nm):
3000 - 12000

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 未コートおよび3 - 5, 3 - 12, & 8 - 12µm用のコート付きをラインナップ
  • 低分散のため色収差が少ない
  • 防衛、セキュリティ、サーマルイメージングアプリケーションに最適
  • その他の赤外用レンズも需要の高い基板でラインナップ
  • ゲルマニウム材料のサプライチェーンの問題から 当社のゲルマニウム製品のリードタイムや価格が上昇する可能性があります。更なる情報は当社のカスタマーサービスチームにお問い合わせください

TECHSPEC® ゲルマニウム (Ge) 平凸レンズは、ダイヤモンドターニング加工した精密基板を採用し、未コートか3 – 12µmまでの様々な広帯域反射防止 (AR) コーティング付きでラインナップします。ゲルマニウムは、化学的に不活性で、水に溶解せず、780のヌープ硬度があることから、丈夫な光学部品を必要とする防衛、セキュリティ、およびサーマルイメージング用途に最適にします。しかしながら、ゲルマニウムは熱暴走しやすいため、最適な透過性能を確保するために100℃未満の温度で使用する必要があります。TECHSPEC® ゲルマニウム (Ge) 平凸レンズは、12.5mm、25mm、および50mm径でラインナップします。ゲルマニウムの高屈折率 (4.003) は、反射防止コーティングを施さない場合はフレネル反射による損失が大きくなります。TECHSPEC® ゲルマニウム (Ge) 平凸レンズは、未コートか、中波赤外 (MWIR) や長波赤外 (LWIR) での透過率を高める複数の広帯域反射防止 (BBAR) コーティング付きでラインナップします。

ゲルマニウムの特性に関する追加情報は、赤外 (IR) アプリケーションで使用する正しい材料をご覧ください。

技術情報

ARコート付きゲルマニウム

3mm厚のBBAR (3000 - 5000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (3000 - 12000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のBBAR (8000 - 12000nm) コーティング付きGeウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう