TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 合成石英製平凸レンズ 25 x 200 VIS-NIR

UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses

UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses 直径が5mm以上の当社のレンズであれば、全てレンズコバ面への墨塗り加工の対応ができます。BBARマルチコートのレンズの商品コードの末尾に、単純に「 -INK 」を加えることでご指定いただけます。
×
商品コード #63-814 5-7営業日
×
- +
¥20,250
数量 1-5
¥20,250
数量 6+
¥16,200
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.025
焦点距離 EFL (mm):
200.00 @ 587.6nm
バックフォーカス BFL (mm):
198.02
コーティング:
VIS-NIR (400-1000nm)
コーティングスペック:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦点距離公差 (%):
±1
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
2.88 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
2.02
曲率半径 R1 (mm):
91.69
有効径 CA (mm):
24
Fナンバー:
8
開口数 NA:
0.06
タイプ:
Plano-Convex Lens
面取り:
Protective bevel as needed
波長域 (nm):
400 - 1000
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

TECHSPEC® 合成石英製平凸レンズは、広帯域に機能する基板に高精度なスペックと様々なコーティングオプションを採用します。合成石英は、紫外 (UV) から近赤外 (NIR) までのアプリケーションに共通して用いられ、その低屈折率、低熱膨張係数 および 不純物の少なさから、レーザーアプリケーションや厳しい環境条件での使用に最適にします。TECHSPEC 合成石英製平凸レンズは、業界をリードする直径公差や偏芯スペックを採用しており、要求の厳しいイメージングや照準アプリケーション内への実装に理想的です。

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

技術情報

合成石英

3mm厚の未コート合成石英ウインドウのUV - NIRスペクトルでの典型透過率

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のUV-AR (250-425nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.0% @ 250 - 425nm
Ravg ≤ 0.75% @ 250 - 425nm
Ravg ≤ 0.5% @ 370 - 420nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のUV-VIS (250-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.0% @ 350 - 450nm
Ravg ≤ 1.5% @ 250 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS 0° (425-675nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付き合成石英ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう