Optotune 16mm フォーカス・チューナブルレンズ C +3D

Optotune の更なる情報へ
Optotune 産業用フォーカス・チューナブルレンズ

Optotune 産業用フォーカス・チューナブルレンズ

×
商品コード #33-494 5-7営業日
×
- +
¥161,700
数量 1+
¥161,700
製品情報ダウンロード
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
コーティング:
BBAR (420-950nm)
タイプ:
Specialty Lens
波長域 (nm):
420 - 950
アッベ数 (vd):
100.00
有効径 CA (mm):
16.00
駆動電流 (mA):
-250 to 250
寸法 (mm):
47.0 x 70.0
ドライバー:
ピント調整可能距離範囲:
-2 to +3 diopter
-500 to +333mm
屈折率 nd:
1.3
ライフサイクル:
1,000,000,000
モデルナンバー:
EL-16-40-TC-VIS-5D-C
固定用ねじ径:
C-Mount (Male)
C-Mount (Female)
動作温度 (°C):
-20 to +65
消費電力 (W):
0 - 0.7
反応時間 (ms):
5 (typical @ 30°C)
セトリング時間 (ms):
25 (typical @ 30°C)
全厚 (mm):
17.60
透過波面精度, RMS:
Vertical: 0.25λ @ 525nm
Horizontal: 0.50λ @ 525nm

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

Optotune 16mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズは、イメージングアプリケーションで焦点距離を変更する際に必要となるオプトメカニカルシステムの必要性を排除します。大きな開口サイズを採用し、人気の高い複数のマシンビジョン固定オプションを用意しているため、検査や検出システムでの使用に理想的となります。ヒロセの産業用コネクターを介してレンズの焦点距離を-2~+3ジオプターまで連続的に調整できます。Optotune 16mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズは、自家蛍光を発生することなく、ディテクター上に入射する不要な光を軽減し、温度感知機能を実装しています。これにより、0.1ジオプター以下のオープンループ再現性 (代表値) を実現します。

補足: ヒロセケーブル (1m長の#88-941, 3m長の#33-468 or 5m長の#23-852) とレンズドライバー (#88-940) は別売です。オフセットレンズを用いた場合の焦点距離範囲のシミュレーション用に、レンズ設計データもご用意しています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう