Optotune 産業用レンズ用エレクトリカルレンズドライバー

Optotune の更なる情報へ

Optotune Industrial Electrical Lens Driver 4i | EL-E-4I, #88-940

×
商品コード #88-940 在庫あり
×
- +
¥65,500
数量 1+
¥65,500
製品情報ダウンロード
タイプ:
Specialty Lens
コネクター:
USB Type A (to PC), 6-way Hirose requires cable #88-941
全高 (mm):
13.5
全長 (mm):
99.05
最大出力更新周波数 (kHz):
>100
駆動電流 (mA):
-250 to +250
動作温度 (°C):
-20 to +65
消費電力 (W):
0.05 - 1.1
保管温度 (°C):
-40 to +85
全幅 (mm):
19.00

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • Optotune社のフォーカス・チューナブルレンズの制御用にデザイン
  • -250から+250mA、12 ビット精度のコントロールレンジ
  • ドライバーソフトウェアはダウンロード可能

Optotune 液体レンズ用ドライバーは、Optotune社の電子式フォーカス・チューナブルレンズや産業用フォーカス・チューナブルレンズを制御する使いやすいツールです。産業用ドライバーは、特に10mm 開口や 16mm 開口の産業用フォーカス・チューナブルレンズ用にデザインされており、電子式レンズ用ドライバーはフォーカス・チューナブルレンズと互換性があります。USB電源駆動のOptotune エレクトリカルレンズドライバーは、温度補償に12Cセンサー読み出しを使用できるほか、0.2~1000Hz の周波数の方形波、三角波、正弦波駆動に対応しています。また32KBフラッシュメモリ付きの8ビット、16MHzマイクロコントローラも内蔵しており、スタンドアローンでの使用やOEMインテグレーション用に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう