TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 直角プリズムミラー 75mm 反射強化アルミコート

×
商品コード #47-307 在庫あり
×
- +
¥45,250
数量 1-5
¥45,250
数量 6+
¥36,200
製品情報ダウンロード
平面度 (P-V):
λ/4
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
直角構成面部の全長 (mm):
75.00
寸法公差 (mm):
±0.1
コーティングスペック:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
コーティング:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
コーティングタイプ:
Metal
角度公差 (分):
±2
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 CA (mm):
95.46 x 67.50
斜面部の全長 (mm):
106.10
タイプ:
Right Angle Mirror
波長域 (μm):
0.45 - 0.65
波長域 (nm):
450 - 650
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 光路を90°曲げて反射
  • システムアライメント用に最適
  • 反射強化アルミ, 保護膜付き金 および 保護膜付き銀コーティング

TECHSPEC® 直角プリズムミラー (斜面コートタイプ)は、プリズムの斜面に金属膜が施されています。直角プリズムミラーは、直角プリズム同様、光路を90°曲げる用途に用いられますが、光がガラス基板内に入射することなく、金属膜表面で全反射します。よって反射効率はガラスの透光性能に影響を受けません。また平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできるというメリットがあります。斜面コートタイプの本製品は、反射面の正面開口が正方形になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう