メッセージを残す
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
必要なものが見つかりませんか? 当社にお任せください!
在庫品オプティクスの迅速な二次加工からカスタムデザインまで、設計から試作、そして大量生産に至る光学系の構築をお手伝いいたします。今すぐ当社にお問い合わせください。
TECHSPEC® 直角プリズムミラー (斜面コートタイプ)は、プリズムの斜面に金属膜が施されています。直角プリズムミラーは、直角プリズム同様、光路を90°曲げる用途に用いられますが、光がガラス基板内に入射することなく、金属膜表面で全反射します。よって反射効率はガラスの透光性能に影響を受けません。また平面ミラーと比べても、金属膜面の45°設置が容易にできるというメリットがあります。斜面コートタイプの本製品は、反射面の正面開口が正方形になります。