TECHSPEC® ダブプリズムは、他のプリズムにはないユニークな機能があります。プリズムの長手方向を軸に回転すると、出射面から得られる像は回転した角度の2倍回転します。一例として、プリズムを90°回転させると像は180°反転します。プリズムの入射・出射面二面にVIS 0°マルチARコートを施したタイプと、施していないコートなしタイプが選べます。VIS 0°マルチコートは、可視域における透過効率を最大化します。なお本プリズムは、平行光入射時に色収差のない、最適な像が得られるようにデザインされています。プリズムの上面は砂面仕上げ。なお寸法Bの辺には、面取り加工は施されておりません。
TECHSPEC® 変位反射プリズムは、ダブプリズムの入射・出射面二面にアルミコート (墨塗り加工で保護)を施しています。変位反射プリズムは、都合二回の反射により、入射光と同じ方向に戻す360°定偏角プリズムとして機能します。この時プリズムが傾いたりしても、入射光に対する360°の偏角方向に影響がありません (定偏角)。また光軸も所定の距離 (変位量)で平行移動するという特徴があります。変位量は、15mmサイズのものが49mm、対する25mmサイズのものが75mmです。なお本プリズムによる像面の大きさは、仕様中の寸法A-C面の大きさに限定されます。寸法Bの辺には、面取り加工は施されておりません。