TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ハーフペンタプリズム 25mm

×
商品コード #65-590 在庫あり
×
- +
¥24,700
数量 1-5
¥24,700
数量 6+
¥19,750
製品情報ダウンロード
コーティング:
VIS 0° & Aluminized
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
全高 (mm):
35.35
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
タイプ:
Half-Penta Prism
寸法公差 (mm):
±0.10
角度公差 (分):
±3
面取り:
Protective bevel as needed
像方向:
Right-Handed
コーティングスペック:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Reflecting Surface: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
偏角 (°):
45
波長域 (nm):
425 - 675
平面度 (P-V):
λ/2
全幅 (mm):
25.00

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 45°偏角プリズム
  • シュミットプリズムとの組み合わせで シュミット・ペカンプリズムに変換
  • ペンタプリズムもラインナップ

ハーフペンタプリズムは、光路を45°偏角する機能があり、この時の像は正立でしかも左右は反転していません。反射面には増反射用のアルミコートを施し、その上をインコネル、及び墨塗り加工で保護しています。ハーフペンタプリズムをTECHSPEC® シュミットプリズムの同じサイズ同士で組み合わせると、シュミット・ペカンプリズムを作り出すことができます。ペカンプリズムは、光路を偏角することなしに、像の上下、或いは左右のみを反転させます。ペカンプリズムは、収束光や発散光状態の光に対しても使用することができ、光学系全体のサイズの縮小化に寄与します。

Half-Penta Prism Tunnel Diagram
Half-Penta Prism Tunnel Diagram

技術情報

Dimensions
Stock No. A B C D
#65-587 10.00mm 10.82mm 2.07mm 14.14mm
#65-590 25.00mm 27.06mm 5.18mm 35.35mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう