TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ライトパイプ用マウント 10 x 125

6mm 開口 & 50mm 全長用ライトパイプホモジナイザーロッド用マウント, #64-913

6mm 開口 & 50mm 全長用ライトパイプホモジナイザーロッド用マウント, #64-913

6mm 開口 & 50mm 全長用ライトパイプホモジナイザーロッド用マウント, #64-913 2mm 開口 & 50mm 全長用ライトパイプホモジナイザーロッド用マウント, #64-905 10mm 開口 & 75mm 全長用ライトパイプホモジナイザーロッド用マウント, #64-919 ライトパイプホモジナイザーロッド用マウント + ¼-20 マウンティングブラケット #64-922 +1
×
商品コード #64-920 5-7営業日
×
- +
¥16,800
数量 1-5
¥16,800
数量 6+
¥13,450
製品情報ダウンロード
対応するライトパイプの全長 (mm):
125.00
対応するライトパイプの開口 (mm):
10.00

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ライトパイプホモジナイザーロッドを簡単固定
  • ライトパイプを傷付けない割り締め式クランプ固定
  • ブレッドボード固定用アクセサリーもラインナップ

ライトパイプホモジナイザーロッド用マウントは、当社のN-BK7製合成石英製のライトパイプホモジナイザーロッドを保持するために特にデザインされています。このマウントは、こうした部品の取扱いや実装を簡略化します。末端クランプ部は、ライトパイプとの接触を必要最小限に抑え、光のスループットの最大化を確実にします。ライトパイプホモジナイザーロッド用マウントは、割り締め式樹脂製クランプ部二点に鏡筒部一点およびセットスクリュー4点で構成されます。ベンチトップ上での設置を可能にする¼-20 マウンティングブラケット #64-922 もラインナップ。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう