メッセージを残す
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
必要なものが見つかりませんか? 当社にお任せください!
在庫品オプティクスの迅速な二次加工からカスタムデザインまで、設計から試作、そして大量生産に至る光学系の構築をお手伝いいたします。今すぐ当社にお問い合わせください。
TECHSPEC® ハイパワーレーザーライン直角プリズムは、2~5J/cm2の高レーザー耐力特性を有し、大抵のNd:YAGレーザーシステムに容易に組み込めます。角度公差を厳しくして製造した本プリズムは、硝材に精密な合成石英ガラスを使用し、精密なアライメントを要求するレーザーベースのアプリケーションに最適です。
直角プリズムは、垂直入射時に光路を90°曲げる働きをします。1個のプリズムを通して得られる像は正立で、左右は反転しています。また2個同時使用により、1個時で反転していた左右方向の像を正立像に変換するといった応用も可能です。