TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/10 オプティカルフラット 12.7mm ZERODUR

×
商品コード #43-327-000 5-7営業日
×
- +
¥12,750
数量 1-10
¥12,750
数量 11+
¥11,550
製品情報ダウンロード
平面度 (P-V):
λ/10
アッベ数 (vd):
56.2
コーティング:
Uncoated
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
0.1
直径 (mm):
12.70 +0.0/-0.50
全厚 (mm):
3.20 ±0.8
直径 (インチ):
0.50 +0.00/-0.02
全厚 (インチ):
0.13 ±0.03
有効径 CA (mm):
11.40
カラー:
Yellow Tint
構造:
Single Surface
比重 (g/cm3):
2.53
屈折率 nd:
1.542
ヌープ硬度 (kg/mm2):
620
平行度 (分):
≤3
ポアソン比:
0.24
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
タイプ:
Interferometry Window
ヤング率 (GPa):
90.3
面取り:
Protective as needed

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 211:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ½" (12.7mm) 径から12" (304.8mm) 径までのサイズ
  • 76.2mm以上のサイズのλ/20 フラットには校正証明証付き
  • 標準金属膜ミラーコーティング付きもラインナップ: λ/10 & λ/20 ミラー

TECHSPEC® 片面オプティカルフラットは、平面度が未知の研磨面に対する比較参照面 (テストプレート) として用いられます。どのオプティカルフラットも、当社の光学研磨マイスターによって精密に研磨加工され、Zygo社の干渉計で対象面の平面度が検査されます。なお裏面側 (平面度の有効ではない面) の仕上げ状態は、干渉縞を観察する用途として十分なピッチ研磨仕上げで、標準的な光学ウインドウと同等の精度があります。TECHSPEC 片面オプティカルフラットは、永続的な保護のために丈夫な保管用ケース内に格納された状態で出荷され、76.2mm以上のサイズのλ/20 フラットには校正証明書も付いてきます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう