オパール光拡散ガラス 35 x 35

×
商品コード #46-168 5-7営業日
×
- +
¥16,800
数量 1-24
¥16,800
数量 25+
¥13,450
製品情報ダウンロード
コーティング:
Opal
コーティングスペック:
Milky White 'Opal', 0.45 +0.35/-0.2mm in Thickness
寸法公差 (mm):
±0.76
寸法 (mm):
35.00 x 35.00
端面:
Seamed Edges
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass
全厚 (mm):
2.50 ±0.2
タイプ:
Opal Diffuser
全幅 (mm):
35.00
全長 (mm):
35.00

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

対象製品の補足事項

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and is available in limited quantities. Contact us for more information.

製品群全体の紹介

オパール光拡散ガラスは、すりガラスと同様の機能を有しますが、基板の片面に乳白色”オパール”コーティング層を施し、入射光を均一に拡散します。ニアランバート分布を実現するのに用いることができます。オパールガラスの拡散のレベルは、大量の散乱損失を引き起こします。オパール光拡散ガラスは、すりガラス型ディフューザーよりも多く拡散します。オパール層の製造工程により、ロット毎に無視できない厚さのばらつき (光学特性のばらつき) が出る場合があります。 

補足: オパールガラス材料はメーカーで生産中止のため、ご提供できる数量に限りがあります。代替品にホワイト拡散ガラスをご検討ください。更なる情報はお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう