TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 球面収差補正プレート +1.00 25mm

Spherical Aberration Compensation Plates

×
商品コード #66-759 5-7営業日
×
- +
¥75,350
数量 1+
¥75,350
製品情報ダウンロード
収差量:
+1.00λ ±λ/16 @ 587nm
アッベ数 (vd):
64.17
面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
>85
有効径 CA (mm):
21.25
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.25
全厚 (mm):
4.00 ±0.20
コーティング:
Uncoated
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
7.1 (-30 to +70°C)
8.3 (+20 to +300°C)
比重 (g/cm3):
2.51
端面:
Fine Ground
屈折率 nd:
1.516
ヌープ硬度 (kg/mm2):
610
平行度 (分):
<1
ポアソン比:
0.206
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
タイプ:
Specialty Window
波長域 (nm):
350 - 2200
ヤング率 (GPa):
82

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 精密N-BK7基板使用
  • 小さな実視野を持つコリメート光への使用に最適化
  • 透過波面を最大±λ/16の公差で正確化

光学系の多くは、あるレベルの球面収差を持っているがために、画質とシステム全体の性能の低下を招いています。TECHSPEC® 球面収差補正プレートは、規定された波長で既知の球面収差量を相殺し、補正するためにデザインされました。本製品をご使用の際は、コリメート光となる空間で、かつ瞳付近に配置してください。小さな実視野を持つ光学系において球面収差を補正するのに素晴らしい効果が得られます。

必要とする球面収差相殺量を得るために、複数枚の球面収差補正プレートを組み合わせることもできます。負の符号を持つプレートは、オーバー (補正過剰)な球面収差を生み出します。これに対して正の符号を持つプレートは、アンダー (補正不足)な球面収差を生み出します。

補足: 球面収差補正プレート上にある矢印は、光が伝搬する方向を示しています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう