TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 超薄型N-BK7 ウインドウ 10mm x 0.2T MgF2

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
超薄板N-BK7ウインドウ

超薄板N-BK7ウインドウ

×
商品コード #66-193 5-7営業日
×
- +
¥13,700
数量 1-5
¥13,700
数量 6+
¥11,000
製品情報ダウンロード
アッベ数 (vd):
64.17
面取り:
Protective as needed
有効径 CA (mm):
9.00
直径 (mm):
10.00 +0.00/-0.10
全厚 (mm):
0.20 ±0.025
コーティング:
MgF2 (400-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
7.1 (-30 to +70°C)
8.3 (+20 to +300°C)
比重 (g/cm3):
2.51
端面:
Fine Ground
屈折率 nd:
1.516
ヌープ硬度 (kg/mm2):
610
平行度 (秒):
<30
ポアソン比:
0.206
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
透過波面精度, P-V:
λ/2
タイプ:
Protective Window
波長域 (nm):
400 - 700
ヤング率 (GPa):
82
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 10ns

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 0.20mm厚の超薄型
  • 精密N-BK7基板
  • 極めて軽量

TECHSPEC® 超薄板N-BK7ウインドウは、当社の最も薄い窓板製品で、当社の従来のN-BK7製ウインドウの少なくとも1/10の板厚しかありません。その極めて薄いデザインは、重量とサイズの両方に敏感なアプリケーションに理想的になります。加えて、その高精度デザインは、ビームの歪と散乱を最小限に抑えます。TECHSPEC 超薄板N-BK7ウインドウは、未コート品と反射防止膜付きをラインナップします。特注のサイズやコーティングオプションは、当社営業部にお問い合わせください。

補足: 超薄板N-BK7ウインドウは、その薄型デザインからとても壊れやすい製品です。取扱いの際は十分ご注意ください。

技術情報

N-BK7

3mm厚の未コートN-BK7 ウインドウのUV-NIRスペクトルでの典型透過率

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS 0°(425 - 675nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう