アイリス絞り 37mm

スタンダードシリーズ アイリス絞り

スタンダードシリーズ アイリス絞り

×
商品コード #32-618 在庫あり
×
- +
¥11,400
数量 1-4
¥11,400
数量 5+
¥10,100
製品情報ダウンロード
タイプ:
Unmounted
最小開口径 (mm):
1.9
最大開口径 (mm):
37.0
外径 (mm):
53.0
構造:
Brass Housing, Blue Tempered Steel Leaves
レバー直径 (mm):
3.00
レバー長 (mm):
12.50
羽根の枚数:
16.00
全厚 (mm):
6.00

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • Fナンバー、視野径、全体光量の調整に使用
  • ポスト接続用のタップ穴の装備するマウントタイプをラインナップ
  • さまざまなアプリケーションに向け豊富なタイプ

スタンダードシリーズ アイリス絞りは、標準的な光学システム内に組み込まれた時、システムのFナンバー (f/#=焦点距離/有効径)、視野径および全体光量のスループットを行うことができます。絞りを配置する場所がシステムにどのように影響を及ぼすかを留意する必要があります。この絞りのすべては、最大から最小開口まで、レバー移動 (おおよそ90°) で非常にスムーズな操作を提供します。本絞りのマウント付きバージョンは、ポスト接続を容易にするの両タップ穴を装備します。スタンダードシリーズ アイリス絞りは、青味がかった絞り羽根構造と黒塗装仕上げのハウジングを採用し、レバーアクチュエーターは、ステンレス製の"ピン"かプラスチック製の"タブ"の2つのスタイルでラインナップします。本絞りは、OEM実装や一般的なラボ使用向けに特にデザインされています。

特定のOEMアプリケーションのサポートは、当社のアプリケーションエンジニアにお問い合わせください。.

補足: アイリスマウントは別売りです。

技術情報

*寸法表示: mm
外径 A 最大開口径 B 最小開口径 C 全厚 D 商品コード
10.0 5.0 0.60 4.50 #54-352
14.8 8.00 0.80 4.50 #32-623
15.5 8.50 1.00 5.30 #42-124
19.8 12.0 0.80 5.0 #30-263
22.0 14.0 1.0 6.0 #42-123
24.0 15.0 1.2 5.0 #32-622
28.0 18.0 1.2 5.0 #32-621
30.0 20.0 1.2 5.5 #35-111
31.0 18.0 1.5 6.5 #36-623
33.0 22.0 1.4 5.5 #32-620
37.0 25.0 0.8 5.5 #35-110
40.0 28.0 1.5 5.5 #42-122
42.0 42.6 1.2 5.8 #40-997
42.0 30.0 1.5 6.0 #64-500
48.0 48.0 1.2 6.8 #40-998
48.5 30.0 1.2 7.0 #42-121
49.0 34.0 1.5 6.5 #41-972
50.0 36.0 1.9 6.0 #32-619
53.0 37.0 1.9 6.0 #32-618
55.0 41.0 2.0 6.5 #41-973
58.0 42.0 2.0 6.5 #30-118
60.0 40.0 2.5 7.8 #36-624
70.0 50.0 2.5 7.5 #32-617
77.0 59.0 7.0 8.0 #32-616
80.0 58.0 3.0 8.0 #32-615
82.0 60.0 4.0 10.1 #36-625
92.0 70.0 4.5 9.0 #32-614
100.0 75.0 4.5 9.0 #30-264
110.0 80.5 4.5 10.0 #32-613
120.0 90.0 5.0 12.0 #32-612
130.0 98.0 5.0 12.0 #32-611
140.0 104.0 5.0 11.0 #32-610
150.0 110.0 6.0 13.0 #60-644
165.0 120.0 6.0 15.0 #32-609
180.0 138.0 11.5 13.0 #32-608
208.0 158.0 11.0 16.0 #70-894
300.0 225.0 12.0 19.0 #70-895
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう