ケージ用アイリス絞り
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 0.8~12mmの調節可能な開口径
- 最大開口から最小開口までスムーズな操作
- 25mm内径を持つ全てのケージシステムプレートにフィット
90°キネマティックアダプター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- Cマウントチューブやケージシステムに対応
- M6 ねじ固定用のタップ穴
- TECHSPEC® キネマティックマウントの多くと互換性あり
M23.2 調節式延長チューブ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- ケージシステムの長さの調節が可能
- 長さ調節が簡単に行えるロックリング機構採用
- M23.2 x 0.75 のねじ込みオプション
- ねじ変換アダプターと組み合わせて、様々な固定長の延長チュ-ブと連結
M23.2 & M27.5 チューブ用アダプター & アクセサリー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- ケージシステム用延長チューブに接続
- ケージシステム用チューブをCマウントコンポーネントに適応
- システム長に大きな影響を与えないチューブ連結用アダプター
ケージシステム用スペア用スクリュー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- プレートを他のケージシステムコンポーネントに取り付ける10mm長キャップスクリュー
- ロッドをプレート内に確実に固定する2.5mm長セットスクリュー
- 構成部品や光学マウントをプレート内に固定する6mm長セットスクリュー