He-Neレーザーのシリンダー型ヘッドやその他あらゆる円筒形状の製品の保持に最適です。レーザーホルダーとは異なり、固定するレーザーヘッドとは「面」で接するため、ヘッド内部から生じた熱を効率よく外に逃がすことができます (ベース部には、熱伝導性の高いアルミを使用)。また同ホルダーよりも太い径 (φ70mmまで)の円筒が固定可能です。製品固定用のバータイプクランプ2本付属。なおベース部の裏面側中央には¼-20UNCのタップ穴が施されているため同規格のマウントポスト上に設置可能です。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。