調節レンズホルダー U1/4 137mm

137mm Outer Diameter, Three-Screw Adjustable Ring Mount, #03-670

×
商品コード #03-670 5-7営業日
×
- +
¥14,250
数量 1-9
¥14,250
数量 10+
¥12,600
製品情報ダウンロード
タイプ:
Fixed
光学部品のタイプ:
Circular
固定可能な素子のサイズ (mm):
19.5 - 108.0
内径 (mm):
112.0
外径 (mm):
137.0
全厚 (mm):
16.00
対応するポスト:
¼-20

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 円形光学素子やレーザーチューブの固定とセンタリングに最適
  • 保護用にナイロンチップ付きねじを使用
  • ポスト上への設置が可能な¼-20UNCのタップ穴加工

レンズやコーナーキューブ等の円形光学素子やシリンダー型レーザーヘッドを固定し、芯出し調節を可能にするレンズホルダーです。部品を保持するロッド (3本)の先端部にはナイロンチップを採用し、固定する素子へのダメージを防ぎます。フレーム部には¼-20UNCのタップ穴が施されており、¼-20UNCねじタイプのマウントポスト上に設置可能です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう