キネマティックマウント (#53038専用)

#53-039 キネマティックマウント

#53-039 キネマティックマウント

×
商品コード #53-039 5-7営業日
×
- +
¥71,800
数量 1-4
¥71,800
数量 5+
¥63,400
製品情報ダウンロード
タイプ:
Adjustable - Tip-Tilt
自重 (ポンド):
2.66
構造:
Black Anodized Aluminum
角度調整範囲 (チルト方向) (°):
±4.0

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 同軸レンズホルダー単体 (No.8-32UNC 固定)、或いは同ホルダーをキネマティックマウント付きで
  • 4-¼" (108mm) 径までの円形光学素子を同軸上に保持
  • 細目送りねじによる微細なあおり角調整

4-¼" (108mm) 径までの円形光学部品に使用可能なこの手頃な価格の同軸レンズホルダーは、底面部にあるNo.8-32UNCのタップ穴を用いた単独使用か、6" (152mm) サイズのキネマティックフレームに取り付けて部品を正確に芯出しします。アーム先端部のクランプ部で部品を歪ませてしまう危険もありません。キネマティックマウントは、L字型のベース部を採用し、1/4-20UNC キャップスクリューを用いた固定の他、固定せずに単体で設置することも可能です。アーム部の位置を固定するロックねじ装備で、同部の不要な動きを防止します。キネマティックマウントは、直交3点支持の精密なキネマティック・ピボット移動 (2軸チルト) を行います。0.4mmピッチの送りねじ3本であおり角を調整。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう