重荷重用回転ステージ (インチねじタイプ)

#13-773: 2.75

#13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric

×
  • 耐荷重 11.3kg (水平設置時)
  • ステージ中央部に、透過型光学素子に便利なø38mmの貫通穴を採用

360°全周にわたり、スムーズで連続的な角度調整を可能にする回転ステージです。精密なウォームギアドライブにより、正確な角度の位置決めを可能にし、ロックねじの装備によりステージ位置の固定も可能にします。校正済みの主尺目盛を持つ70mm径のステージ面と±60'のバーニアにより角度の読み取りを行います。本体側面部には5/16-18UNCの三脚穴が施されており、本製品を垂直に立てることも可能です (この時に接続するポストは、水平アームをご利用ください)。また大型ボールベアリングステージ上に直接固定できる仕様のため、多軸ステージへも発展可能です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう