製品ラインナップ : 新製品情報
我々チームがあなたをお手伝い致します!
クリアする
1/10λ 平面ミラー
Dichroic Laser Beam Combiners
N-BK7ライトパイプ
OD 2 Longpass Filter Kits
OD 2 Shortpass Filter Kits
OD 6 Laser-Line Bandpass Filters
Raman Edge Filters
UVプレート型ビームスプリッター
ゲルマニウム平凸レンズ
ネガティブアクロマティックレンズ (VIS 0°マルチコート)
ハードコート広帯域干渉フィルター
ハードコート狭帯域干渉フィルター
プレート型ビームスプリッター
レーザーグレード平凸レンズ
合成石英製シリンドリカルレンズ
合成石英製平凸レンズ (PCX)
合成石英製平凹レンズ (PCV)
平凸レンズ (VIS 0°マルチコート)
蛍光フィルターセット
蛍光用ダイクロイックプレート型ビームスプリッター
蛍光用バンドパスフィルター
近紫外用アクロマティックレンズ
近赤外用アクロマティックレンズ
非軸放物面メタルミラー
高性能ショートパスフィルター
高性能ロングパスフィルター
25mm and 30mm Cage System Adjustable Optical Mounts
25mm and 30mm Cage System Angle Adjustment Plates
25mm and 30mm Cage System Fixed Optical Mounts
25mm and 30mm Cage System Mounting Plates
25mm and 30mm Cage System Optical Lens Mounts
25mm and 30mm Cage System Optical Mounting Plates
25mm and 30mm Cage System Plate Accessories
25mm and 30mm Cage System Simple Optical Mounts
3mm Cage System Support Rods
6mm Cage System Support Rods
Cage System Plate Angle Brackets
Cage System Spheres
M23.2 Adjustable Length Extension Tubes
M23.2 and M27.5 Fixed Extension Tubes
M23.2 and M27.5 Tube System Retaining Rings
Tube System Breadboard Adapters
Tube System Spheres
Tube System Thread Adapters
AVT PROSILICA GX GIG-E出力CCDカメラモジュール
DRS TAMARISK™320 Thermal Cameras
EO Auto-Focus μ-Video™ Lens Cameras
EO Power over Ethernet (POE) Cameras
EO USB2.0出力CCDカメラモジュール
Metaphase Fiber Optic LED Illuminator
SWIR Fixed Focal Length Imaging Lenses
コンパクトテレセントリックレンズ
コンパクト固定焦点レンズ
AI High Intensity LED Spot Lights