レーザー製品

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

ピグテイルレーザーダイオードモジュール ピグテイルレーザーダイオードモジュール
  • FC/PCコネクター付きシングルモードファイバー
  • 1~100mWの出力と405~1550nmの波長オプション
  • ドライバー搭載で簡単操作
赤 & IR アライメント用レーザーダイオード 赤 & IR アライメント用レーザーダイオード
  • ビームのピント調整が可能
  • 10kHz までのTTL変調
  • 635nm, 780nm, 808nm, 850nm, 980nm の発振波長オプション
#37-042 (Laser) and #19-476 (TEC Controller) DPSS ポインティング用レーザー
Top Seller
  • 10kHz までのTTL変調
  • TEM00の横モード
  • ブルー, グリーン, イエロー, IRの出力波長
  • 動作時にはTEC or ヒートシンク (別売り) が必要になります
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors Coherent® EnergyMax レーザーエネルギーセンサー
  • ISO 17025 認証
  • 組み込まれた波長補償特性
  • 自動的な温度補償
Z-Laser ZX20 可変フォーカス マシンビジョン用レーザーダイオードモジュール Z-Laser ZX20 可変フォーカス マシンビジョン用レーザーダイオードモジュール
  • 20° から 90°までのライン放射角で均一強度分布
  • IP67 等級のステンレス製ハウジング
  • バイオレット, ブルー, グリーン, レッドの波長をラインナップ
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう