USAF解像力テストチャート

×
商品コード #83-001 在庫あり
×
- +
¥7,000
数量 1-4
¥7,000
数量 5+
¥6,750
製品情報ダウンロード
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Poster Paper
全長 (インチ):
36.00
解像力/分解能:
Minimum: Group -2, Element 1
Maximum Estimated: Group 2, Element 1
全幅 (インチ):
24.00
補足:
Do to the nature of the printing process, maximum resolvable resolution is an only an estimate.

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 反射型チャート
  • フィールドチャートコントラストチャートよりも大型サイズ
  • USAFパターンを黒、赤、黄、青の4色で印刷。撮像光学系の限界解像度を、色集差を含めて評価
  • USAFパターンをランダムな向きに配置。非点収差の評価にも効果的

USAFテストパターンのポスター版です。テストパターンは黒、赤、黄、青の4色で印刷されており、テストパターンの向きをランダムに配置していることから、色収差や非点収差のテストに効果的です。テストパターンはグループ-2/ライン1 (0.25本/mm)からグループ+2/ライン1 (4本/mm)までに対応しています (技術情報タブ内の表参照のこと)。大型サイズのため、広角レンズの解像力評価用にも最適です。なお本チャートは光を透過しません (反射光で性能評価します)。

技術情報

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
-2 -1 0 1 2 3
1 0.250 0.500 1.00 2.00 4.00 8.00
2 0.280 0.561 1.12 2.24 4.49 8.98
3 0.315 0.630 1.26 2.52 5.04 10.10
4 0.353 0.707 1.41 2.83 5.66 11.30
5 0.397 0.793 1.59 3.17 6.35 12.70
6 0.445 0.891 1.78 3.56 7.13 14.30
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう