シリコンフォトダイオード 標準感度 44mm2

Silicon Photodiodes

×
商品コード #54-035 5-7営業日
×
- +
¥10,150
数量 1-4
¥10,150
数量 5+
¥8,950
製品情報ダウンロード
動作温度 (°C):
-40 to 100
タイプ:
Biased
代表的用途:
High light levels, pulse detectors, AC light measurement
ターミナル容量 (pF):
700 @ 0 V; 130 @ 10 V
立ち上がり時間 (ns):
24 @ -10 V/50 Ω, 632nm
電圧バイアス VBias (V):
-10
感度 @ 970nm (A/W):
0.65
受光面積 (mm2):
44.0
雑音等価パワー NEP (W/ Hz1/2):
2.8 x 10-14
検出度 (cmHz1/2/W):
2.37 x 1013 @ -10 V, 970nm
破壊電圧 (V):
30.00
モデルナンバー:
PIN-44D
補足:
Normal Response
構造:
PIN
外径 (インチ):
0.550
暗電流 (nA):
1 @ 10V
リード線の長さ (インチ):
1.50
Protective Window:
Borosilicate
Package:
TO-8

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

フォトダイオード (Photodiode; PD)は、光導電効果 (Photoconductive Effect)、或いは光起電力効果 (Photovoltaic Effect)と呼ばれる2つのモードによって、光の入射エネルギーの大きさを電流の大きさに変換するダイオード素子です。2つのモードは、各々次にあげる特徴があります。

光導電モード (バイアスモデル):

光導電現象により電気信号が得られるバイアスモデルは、PDに逆バイアスをかけることにより感度性能的利点が生じます。一般に立ち上がり時間 (TR)が早くなり、高周波光検出用途ではより安定した計測が期待できます。なおこのモデルの短所は、バイアスをかけることにより生じる暗電流により、ノイズが発生してしまうため、低出力信号の測定には不向きであることです。なおバイアスモデルのPDは、逆バイアスをかけなくても使用することができます。

光起電力モード (アンバイアスモデル):

光が入射するだけで起電力が発生するため、駆動時に何のバイアスもかける必要はありません。PDの出力特性においてノイズの要因となる暗電流の大きさは、PDにかけるバイアスの大きさに比例します。アンバイアスモデルのPDではこの暗電流が存在しないため、雑音等価パワー (NEP)は一般に小さくなります。そのため、標準的ダイオード素子の感度が低い短波長側でのセンシティビティを求める場合にお勧めです。また前述理由により、低出力光信号の検出用途に最適です。なおこのモデルの短所は、長波長側においての感度 (R)がバイアスモデルに比べると若干劣ることです 。

Units: inches
Units: inches
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう