分光解析

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

較正済みコンパクトスペクトロメータ― 較正済みコンパクトスペクトロメータ― New
  • 32 x 32 x 21.3 mmのコンパクトなフォームファクター
  • 450 - 850nmの波長域で1.5%未満のスペクトル分解能
  • USB接続で電源供給とGUIコントロール
Optopolymer® 拡散反射フィルム Optopolymer® 拡散反射フィルム
  • ランバート反射を持つ光学用PTFE材料
  • 250 - 2500nmで高反射率
  • 高いUV安定性と耐薬品性
プリミックスタイプ 白色拡散反射コーティング剤 プリミックスタイプ 白色拡散反射コーティング剤
  • 97%以上の拡散反射率
  • UV (紫外) からNIR (近赤外) まで広帯域に機能
  • 金属や他の様々な材料へのコーティングに適用可能
Lumedica OCT イメージングシステム Lumedica OCT イメージングシステム
  • 手頃な光干渉断層撮影イメージングシステム
  • 生体サンプルのイメージング、サンプルの特徴付け、及びOCT教育用に最適
  • コンパクトなフォームファクターのテーブルトップデバイス
広帯域ファイバーカップリング用光源 広帯域ファイバーカップリング用光源
  • スペクトロメーターとの使用向けにデザイン
  • ランプはUVからNIRに対応
  • タングステン 又は重水素光源
#56-078 - Set of 4 Reflectance Standards (99%, 75%, 50%, and 2%) Spectralon® 白色, グレースケール & カラー 拡散反射標準板
  • 分光解析、比色分析、放射測定、マシンビジョンアプリケーションに適応
  • 視野角に無関係な拡散反射
  • 優れた耐久性と安定性、洗浄も可能
  • NISTトレーサブル認定書とデータが付いたシリアル番号化バージョンもオプションで用意
教育デモ用スペクトロスコープ 教育デモ用スペクトロスコープ
  • 各種光源の波長を測定
  • 炎色放射による元素を検出
  • 教育現場での使用に最適
汎用積分球システム 汎用積分球システム
  • 光源の計測用に最適
  • センサーやテストレンズを較正して品質向上が可能
  • シンプルなシステムインテグレーション用にデザイン
ラボ用スペクトロメーター ラボ用スペクトロメーター
Mini-Chrom 小型手動モノクロメーター Mini-Chrom 小型手動モノクロメーター
  • 5種類の波長域を選択可能
  • コンパクトなハンディサイズ
  • 2つの NIR バージョン

スペクトロメーターは、環境分析や化学分析、蛍光やラマンをはじめとするさまざまな分光解析アプリケーションで光の性質を計測するために用いられます。スペクトロメーターは、スペクトル線を検出するディテクターを搭載し、その波長や強度を測定する光学機器です。スペクトロメーターは、微弱な光信号を検出して、組成の構成を決定付けるのに最適です。スペクトロメーターは、光学フィルターが特定の波長を適切に遮断・透過しているかを調べるのにも用いることができます。

エドモンド・オプティクスは、用途に合わせたさまざまなスペクトロメーターをご用意しています。また、外付けの光源が発した光をその構成波長成分に分解し、それを波長単位で任意に取り出すことを可能にするモノクロメーターや波長セレクターもご用意しています。スペクトロメーターやモノクロメーターを用いた分光解析作業に不可欠な、キャリブレーション用の拡散反射 & 拡散カラー標準板もあります。金属や他の様々な材料に塗布して97%以上の拡散反射率を得ることの可能な白色拡散反射コーティング剤もご用意しています。

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう