以下の仕様に対して: 直径 (mm), 焦点距離 EFL (mm), 基板, 表面品質, および タイプ.
現在ご覧いただいているアイテムを黄色で表示しています。
| 直径 (mm) | 焦点距離 EFL (mm) |
|---|---|
| 40.00 | 30.00 |
| お選びください | コーティング | コーティング スペック |
商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる |
|---|---|---|---|---|---|
| SWIR+ (900-1700nm) |
Ravg <0.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI Rabs <1.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI |
#17-009 |
10 個 在庫有
¥80,031 |
|
|
| Uncoated | #37-436 |
13 個 在庫有
¥71,276 |
|
||
| Uncoated | (Inked) | #37-436-INK |
お問い合わせ
¥72,821 |
|
|
| NIR+ (600-1050nm) |
Ravg <0.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI Rabs <1.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI |
#16-987 |
14 個 在庫有
¥77,868 |
|
|
| NIR+ (600-1050nm) |
Ravg <0.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI Rabs <1.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI (Inked) |
#16-987-INK |
お問い合わせ
¥79,310 |
|
|
| VIS-EXT+ (350-700nm) |
Ravg <0.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI Rabs <1.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI |
#16-967 |
17 個 在庫有
¥80,031 |
|
|
| SWIR+ (900-1700nm) |
Ravg <0.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI Rabs <1.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI (Inked) |
#17-009-INK |
お問い合わせ
¥81,473 |
|
|
| VIS-EXT+ (350-700nm) |
Ravg <0.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI Rabs <1.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI (Inked) |
#16-967-INK |
お問い合わせ
¥81,473 |
|