eo_logo
  • 国/地域をご選択ください。
  • こんにちは、 マイアカウント
  • cart   
 

全てのSCHOTT 製光学製品

SCHOTT AS87ECO 超薄板ウインドウ NEW
×
SCHOTT AS87ECO 超薄板ウインドウ
  • 高次元の柔軟性
  • ロープロファイルデザイン用の超薄板厚
  • 250nmから>3μmで優れた透過率
SCHOTT つや消し状カラーガラスフィルタープレート NEW
×
SCHOTT つや消し状カラーガラスフィルタープレート
ZERODUR®製λ/10 平面ミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
NEW
×
ZERODUR®製λ/10 平面ミラー
  • 精密ZERODUR®基板
  • λ/10の平面度
  • 低熱膨張係数
BOROFLOAT® 耐熱ガラスウインドウ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
BOROFLOAT® 耐熱ガラスウインドウ
  • 低熱膨張係数
  • 可視~近赤外帯に機能
  • 熱衝撃に高い耐性
SCHOTT 熱吸収ガラス ショートパスフィルター NEW
×
SCHOTT 熱吸収ガラス ショートパスフィルター
  • Schott社のKG フィルターガラス基板
  • 赤外放射を吸収
  • 標準的な円形/ 正方形サイズで 1, 2 または 3mm の板厚を用意
SCHOTT 耐環境 カラーガラス NIR カットフィルター NEW
×
SCHOTT 耐環境 カラーガラス NIR カットフィルター
  • NIRで高い吸収
  • 高湿の厳しい環境下での使用向けにデザイン
  • 50mm角サイズで 1mmの板厚を用意
SCHOTT カラーガラス ロングパスフィルター NEW
×
SCHOTT カラーガラス ロングパスフィルター
  • 27種類のSCHOTT社製標準フィルターガラス
  • UV, 可視, IR のカットオン波長
  • 標準的な円形/ 正方形サイズで 1, 2 または 3mm の板厚を用意
SCHOTT NG 吸収型NDフィルター  (OD基準) NEW
×
SCHOTT NG 吸収型NDフィルター (OD基準)
SCHOTT NG 吸収型NDフィルター (板厚基準) NEW
×
SCHOTT NG 吸収型NDフィルター (板厚基準)
SCHOTT カラーガラス バンドパスフィルター NEW
×
SCHOTT カラーガラス バンドパスフィルター
  • 16種類のSCHOTT社製標準フィルターガラス
  • 標準的な円形/ 正方形サイズで 1, 2 または 3mm の板厚を用意
  • UV, 可視, IR のバンドパス領域
SCHOTT EasyLED シリーズ イルミネーター NEW
×
SCHOTT EasyLED シリーズ イルミネーター
  • リングライト、バックライト、およびスポットライトイルミネーター
  • 調光用コントローラー搭載
  • 顕微鏡システム内への容易な実装に向けてデザイン

全てのSCHOTT 製光学製品に関連した全ての資料を見る  

×
×