Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
シャッタータイプ
映像出力
解像度 (メガピクセル)
センサーフォーマット
タイプ
メーカー
フルフレームレート (fps)
ピクセルサイズ H x V (μm)
センサータイプ
マウント
カメラシリーズ
撮像素子

ボードレベル

 ボードレベルカメラは、画像取得用の様々なアプリケーションに用いられます。ボードレベルカメラは、ファクトリーオートメーションやマシンビジョンといった多数のイメージングアプリケーションに使用される特殊な撮像用カメラです。ボードレベルカメラは、多目的に使用できるよう、一連のセンサーフォーマットをラインナップします。ボードレベルカメラには、CCDかCMOSセンサーが選べます。CCDセンサーを採用するカメラは、均一な高解像画像のアナログ信号を出力します。CMOSセンサーを採用するカメラは、より高速で低消費電力の画像を作りだすために、デジタル信号を出力します。 


 エドモンド・オプティクスは、広範なボードレベルカメラをCCDやCMOSのセンサータイプ別とセンサーフォーマット別に複数ご用意しています。ボードレベルカメラは、多目的性のとりわけ高い画像デバイスで、その汎用性と一連のオプションから、ほぼありとあらゆる環境やアプリケーションに効果的に用いることができます。これらのカメラは、ラボでの統合やOEM実装に最適です。電源やコネクターケーブルなども多数ラインナップしています。


×

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×