• 国/地域をご選択ください。
  • こんにちは、 マイアカウント
  •   
 

ボードレベル

EO USB2.0出力 CMOSボードレベルカメラ EO USB2.0出力 CMOSボードレベルカメラ
  • 高解像度
  • 標準的なM12レンズマウント (Sマウント)を採用
  • SDKソフトウェア付属
  • ビニングやサブサンプリング、或いはAOI経由で、フレームレートの調整が可能
IEEE-1394a出力 VGAボードカメラ IEEE-1394a出力 VGAボードカメラ
  • IIDC v1.04 DCAM規格準拠
  • 非圧縮のVGA画像を最大30fpsで取り込み
  • フルフレーム電子シャッター搭載
  • Sマウント (M12 x 0.5)を採用。μ-VIDEO™レンズが使用可能

ボードレベルに関連した全ての資料を見る  


ご質問はありますか? サポートが必要ですか? - 当社エンジニアにお問い合わせください。

(+81) 03 3944 6210 ライブチャット

または以下のフォームからお問い合わせください。当社からご連絡いたします。

×

お見積りは必要ですか? 商品コードをご入力ください。2段階の見積りプロセスを開始します。

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×