Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
カテゴリー
    タイプ
    波長域 (nm)
    基板

    結晶製偏光子

    結晶製偏光子は、結晶材料中の複屈折効果を利用して入射光の偏光状態を変えます。使用する側の偏光成分の透過率や、使用しない側の偏光成分との偏角の大きさは、複屈折材料の屈折率と結晶を裁断加工する際の角度に依存します。結晶製偏光子は、2つの複屈折結晶から一般に構成され、所定の偏光状態が得られるように同結晶を特定結晶軸で裁断・位置合わせしてします。この構成を採用するLyot型デポラライザーは、入射する直線偏光の光を非偏光の状態に変えて出射します。結晶製偏光子は、高い光学的純度があるため、高損傷閾値と優れた消光比を必要とする多くのレーザーアプリケーションに最適となります。

    エドモンド・オプティクスは、グランタイプの偏光プリズムを3種類ご用意しています。グランレーザー、グラントムソン、そしてグランテーラーです。またこの他にLyot型デポラライザーも用意しています。どのグランタイプ偏光プリズムも、ハイパワーレーザーアプリケーション用に異常光線は透過し、対する常光線は偏向します。グランレーザー偏光プリズムは、厳選した高品質結晶に先進的光学研磨加工を組み合わせ、抜群のレーザー耐力を有する偏光素子に仕上げています。


    グランタイプ偏光プリズム
    • 220~2200nmまで広帯域に機能
    • 高消光比デザイン
    • 高レーザー耐力

    LYOT型デポラライザー
    • 偏光した光を非偏光の光に変換
    • 多色光用にデザイン
    • UV~IRの機能波長域

    ×

    お見積りは必要ですか?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

    ×