Camera Linkカメラは、他のデータ転送技術よりも高速にデータ転送するために用いられます。Camera Linkカメラは、Camera Linkのシリアル通信プロトコルを利用して画像データを転送する撮像用カメラです。Camera Linkカメラは、最大3.6Gb/秒でデータを転送でき、要求の厳しい高解像な要件や高性能ストリーミングアプリケーションに最適な選択となります。ノートパソコン用のCamera Link用キャプチャカードもご用意しています。
エドモンド・オプティクスは、マシンビジョンやバイオイメージングといった産業や研究アプリケーション向けに、要求の厳しいイメージングニーズの多くに適合する広範なCamera Link 出力カメラをご用意しています。Camera Linkカメラは、ファクトリーオートメーションやマシンビジョンといったアプリケーションに対して、高解像、高フレームレートを実現するメリットを提供します。可視スペクトルで機能する多くのCamera Linkカメラに加えて、サーマルカメラもご用意しています。Camera Link用ケーブルもご用意しています。なおCamera Linkカメラを使用する際は、外部電源が通常必要になります。