Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   

固定焦点 (単焦点) レンズ

NEW
×

HPr シリーズ 固定焦点レンズ
  • HPシリーズレンズのRuggedized (HPr) バージョン
  • 安定化目的の耐久化により、衝撃や振動の際もポイント安定性を維持
  • 画素シフト低減のため、個々の構成レンズを接着して所定の位置に固定
NEW
×

CA シリーズ 固定焦点レンズ
  • マシンビジョン用に最適なコンパクト APS (CA) レンズ
  • 27.9mm APS-C フォーマットに対応
  • 大判センサー用TFLマウント (M35 x 0.75, 17.5mm フランジバック距離) 採用
NEW
×

HPi シリーズ 固定焦点レンズ
  • HP シリーズレンズのInstrumentation (HPi) バージョン
  • 900万画素までの解像力を視野全体で実現
  • 産業用目的の耐久化のためスリム化した固定絞りデザインを採用
NEW
×

UCi シリーズ 固定焦点レンズ
  • UC シリーズ 固定焦点レンズの Instrumentation (UCi) バージョン
  • 1/2.5型センサー用に最適化し、1/1.8型までのセンサーに対応
  • 装置への組み込みに向けた一連の固定絞りオプション
NEW
×

液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ
  • コンパクトかつフレキシブル (Compact Flexible; Cx) なCマウントデザイン
  • 液体レンズ実装でクイックオートフォーカスを実現
  • マシンビジョンアプリケーション向けの電子フォーカス
  • 液体レンズの付いていないスタンドアローンバージョンもラインナップ

×

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×