Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   

固定焦点 (単焦点) レンズ


高精細 Pアイリスレンズ
  • 500万画素イメージング用の高解像デザイン
  • Pアイリスのステッピングモーター制御により優れた再現性を実現
  • 2/3型センサー対応で焦点距離別に複数ラインナップ

ディストーションレス超広角レンズ
  • ディストーション別に3%と1%未満のバージョンをラインナップ
  • 3メガと5メガピクセルの解像力オプション
  • 100mm~無限遠の作動距離で再ピント調整の必要なし
  • CマウントとCSマウントオプション

RODAGONラージフォーマットレンズ
  • 大判センサーをサポート
  • 複数のカメラアダプターオプションを用意
  • ラインスキャンカメラに最適
  • 接写撮像にも対応

×

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×