Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
カテゴリー
    形状 / 配列
    カラー
    波長 (nm)
    照明タイプ

    蛍光灯照明

     蛍光灯照明は、分光解析や検査など、多くの光学やイメージングアプリケーションに照明を提供するために用いられます。蛍光灯照明は、ラインライト、バックライト、リングライトを始めとする一連の照明製品で、アプリケーションに必要な明るく、均一な照明をもたらす蛍光灯ランプを使用しています。蛍光灯照明は、物体や表面を均等に照らす均一照明のため、暗い物体や影を持つ物体を照らすのに最適です。

     エドモンド・オプティクスは、多くの照明ニーズに適した広範な蛍光灯照明をご用意しています。蛍光灯照明製品は、一般的に長ランプ寿命のため、大抵の環境やセッティングに対して信頼できる照明製品となります。蛍光灯照明は、多くの材料が蛍光灯照明によって蛍光を発することから、蛍光顕微鏡アプリケーションにも最適です。なお使い古した蛍光灯照明をアップグレードしたり、置き換えたりするのに、LEDを使用した蛍光灯代替用照明製品も豊富に取り揃えています。LEDの代替照明器は、複数のカラーオプションがあり、蛍光灯よりも長いランプ寿命があります。

    蛍光灯照明器 | 全てを見る


    高周波点灯直管型蛍光灯
    • 軽量ながら広い発光面積 (2種類のランプサイズをラインナップ)
    • 25kHz高周波点灯 (フリッカーレス)
    • 拡散光照明により、不要な正反射光を低減。均一光照明により影の発生も低減
    • オプションの蛍光灯ランプ使用により白色以外の照明も可能

    高周波点灯リング型蛍光灯
    • 25kHz、或いは85kHzの高周波点灯 (フリッカーレス)
    • ø12.7~67mmのレンズ鏡筒に固定可能
    • ファイバー光源用リングライトガイドよりも長作動距離
    • 影の発生しない360°均一照射

    蛍光灯代替用LED照明器 | 全てを見る


    METAPHASE TECHNOLOGIES LEDバックライト
    • CCFLバックライトの2倍の明るさ
    • ウォームアップ時間 (エージング時間)なしで使用可能
    • フリッカーフリーのLED照明

    METAPHASE TECHNOLOGIES LEDリニアライト
    • 蛍光灯ランプの代替用に最適
    • 広拡散、等方的出力
    • 代表的な蛍光灯照明器の3倍の明るさ

    METAPHASE TECHNOLOGIES 広角ビームLEDスポットライト
    • 60W白熱灯投光器の6倍の明るさ
    • 低消費電力
    • IP65保護等級に適合

    ×

    お見積りは必要ですか?

    Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

    ×